概览

优势和特点

  • ADSP-SC573 400引脚17x17mm BGA封装
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE
  • ADAU1979 4通道ADC
  • ADAU1962A 12通道、24位DAC
  • ADAU1977 4通道ADC,集成诊断功能
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2个CAN收发器 + RJ11连接器
  • USB OTG
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT许可证和ICE-1000仿真器

产品详情

ADSP-SC573处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC573处理器基于SHARC+双核和ARM® Cortex-A5TM内核。ADSP-SC573SHARC处理器属于SIMD SHARC系列DSP,采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。EZ-KIT附带所有必要的硬件让您能够启动和运行,并可立即评估

技术与领域

相关产品

包装内含

ADSP-SC573 EZ-Board封装包含以下项目:

  • ADSP-SC573 EZ-Board PCB
  • 通用5V直流电源
  • 以太网电缆
  • USB A转微型B电缆
  • USB微型A转A插座电缆
  • ICE-1000
  • 支柱和螺丝,装于袋子内
  • 版本说明
  • 2GB SD卡

系统需求

  • Windows 7 Professional、Enterprise或Ultimate(32位和64位)、Windows 8.1 Pro或Enterprise(32位和64位)、Windows 10 Pro或Enterprise(32位和64位)
  • 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
  • 1 GB RAM;建议4GB或更高
  • 2GB可用硬盘空间
  • 一个开放的USB端口
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio 2.3.0或更高版本。

软件

中间件

操作系统和中间件
ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

产品下载

ADSP-SC5XX Board Support Package - Current Release (Rev. 2.0.2)

Middleware

用于ADSP-SC5xx处理器系列的Linux内核和开发工具
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
HCC Embedded的TCP/IP堆栈提供所有主要协议并支持IPv4和IPv6
适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。
HCC Embedded的USB堆栈为广泛使用的成熟堆栈,几乎可以支持任何所需的USB配置。

HCC Embedded的FAT文件系统为全功能系统并针对嵌入式应用进行优化,这些应用需要将兼容FAT 12/16/32的媒介连接到产品。

软件开发工具

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件