LTspice
快速 • 免费 • 无限制
LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真软件、原理图捕获工具和波形观测器,集成增强功能和模型,可改善模拟电路的仿真效果。通过其原理图捕获图形界面,用户能够探查其原理图,生成仿真结果,并借助内置波形观测器对这些结果进行深入分析。
通过下面的教程了解如何使用LTspice或通过我们精选的有用提示和文章深入了解。您还可以浏览我们的宏模型和演示电路库,了解ADI精选产品。
使用下面的LTspice原理图生成工具 ,更快进入仿真环节。
与其他SPICE解决方案相比,LTspice的增强功能和模型改善了模拟电路仿真。请在下方下载LTspice,并亲身使用和体验!
下载LTspice
下载适用于以下操作系统的LTspice仿真软件:
模块更新日期 - 2026-09-11
版本 26.0.2
版本 26.0.2
版本 26.0.2
下载适用于Windows的LTspice XVII (支持结束,不再更新)
下载用于Windows XP (支持结束,不再更新)
下载用于MacOS 10.9 (支持结束,不再更新)
获取支持
访问中文技术论坛中的LTspice专题区进行提问(或回答问题)或者针对LTspice进行评论。
查找演示电路
探索整个现成的LTspice演示电路库。
了解如何使用LTspice
教学视频
了解LTspice以及使用方法。本视频系列介绍了通过简单电路布局实现的LTspice原理图捕获程序。
了解如何使用变压器,添加第三方模型,创建并使用符号等。
了解如何在 LTspice 中执行基本的 AC 分析以及您可能还不了解的一些功能。还了解如何在 LTspice 中设置噪声仿真以查看输入和输出参考电压噪声。
LTspice原理图生成工具
更快进入仿真阶段。这些设计工具可以导出.asc文件,用来创建LTspice原理图。