LTspice
快速 • 免费 • 无限制
LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真软件、原理图捕获工具和波形观测器,集成增强功能和模型,可改善模拟电路的仿真效果。通过其原理图捕获图形界面,用户能够探查其原理图,生成仿真结果,并借助内置波形观测器对这些结果进行深入分析。
通过下面的教程了解如何使用LTspice或通过我们精选的有用提示和文章深入了解。您还可以浏览我们的宏模型和演示电路库,了解ADI精选产品。
使用下面的LTspice原理图生成工具 ,更快进入仿真环节。
与其他SPICE解决方案相比,LTspice的增强功能和模型改善了模拟电路仿真。请在下方下载LTspice,并亲身使用和体验!
下载LTspice
下载适用于以下操作系统的LTspice仿真软件:
模块更新日期 - 2026-10-14
版本 26.1.1
版本 26.0.2
版本 26.0.2
下载适用于Windows的LTspice XVII (支持结束,不再更新)
下载用于Windows XP (支持结束,不再更新)
下载用于MacOS 10.9 (支持结束,不再更新)
获取支持
访问中文技术论坛中的LTspice专题区进行提问(或回答问题)或者针对LTspice进行评论。
查找演示电路
探索整个现成的LTspice演示电路库。
了解如何使用LTspice
教学视频
了解LTspice以及使用方法。本视频系列介绍了通过简单电路布局实现的LTspice原理图捕获程序。
了解如何使用变压器,添加第三方模型,创建并使用符号等。
了解如何在 LTspice 中执行基本的 AC 分析以及您可能还不了解的一些功能。还了解如何在 LTspice 中设置噪声仿真以查看输入和输出参考电压噪声。
LTspice原理图生成工具
更快进入仿真阶段。这些设计工具可以导出.asc文件,用来创建LTspice原理图。
信号链设计器

信号链设计器是一款网页端平台,可用于搭建和仿真复杂的精密信号链。借助这一平台,您可以评估电路运行特性,分析传递函数、噪声性能、功耗、输入量程及直流误差等指标。您还可以试验不同的元器件与架构方案,并将信号链导出至LTspice,对设计进行进一步验证。
模拟滤波器向导

模拟滤波器向导可利用真实运算放大器模型,快速设计低通、高通及带通有源滤波器。在整个设计流程中,您可以观察滤波器响应如何从理想数学特性,过渡到由实际器件参数和电路级非理想因素决定的真实性能。该工具支持对运算放大器各项关键指标进行详细权衡分析,包括增益带宽积、输入参考噪声、输出摆幅限制、电源电流等,从而筛选出符合目标规格要求的器件。如需进一步验证或进行瞬态分析,可将完整的滤波器实现方案直接导出至LTspice进行后续仿真。
模拟光电二极管向导

光电二极管向导提供一套结构化设计流程,用于设计适配光电二极管接口的跨阻放大器(TIA)电路。您可以从内置器件库中选择光电二极管,或手动输入自定义光电二极管参数,例如结电容、暗电流和响应度。该工具可快速评估关键性能权衡,包括闭环带宽、峰值(Q因子),以及有效位数(ENOB)、信噪比(SNR)等有效分辨率指标。调整TIA元器件参数后,可通过脉冲响应、频率响应和噪声增益特性的详细曲线,直接观察其影响。如需对设计进行全面验证,可将完整的TIA实现方案直接导出至LTspice,开展进一步仿真与分析。
精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具能够对精密ADC和驱动器信号链进行详细仿真。该工具能够识别与放大器选型、输入反冲建立过程及失真机制相关的潜在问题,支持快速评估架构级与器件级的性能权衡。该工具能够基于实际器件参数,计算并仿真关键性能指标,包括系统级噪声、谐波失真,以及ADC输入端的时域建立特性。如需进一步验证或进行瞬态分析,可将完整的ADC驱动器配置方案直接导出至LTspice进行后续仿真。
LTpowerCAD

LTpowerCAD® 工具可在电源设计过程中为用户提供全程指导,并可根据设计的电源规格要求,推荐满足设计目标的适配器件。该工具能够实时显示反馈环路波特图及功率级性能结果,同时可将设计导出至LTspice,以进行完整仿真与设计验证。