VSC7177

过期

增强型2:1端口选择器,用于串行ATA和串行连接SCSI

增强型低功耗SAS/SATA 2:1失效保护开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于串行ATA (SATA)和串行连接SCSI (SAS)链路的2:1端口选择器
  • 符合1.5Gbps (具备3.0Gbps能力)串行ATA 1.0规范
  • 单边带端口选择
  • 符合串行ATA II:端口选择规范1.0,包括容错控制
  • 透明传输,易于通过串行ATA模板测试
  • 可编程接收灵敏度
  • 带预加重的高输出摆幅
  • 兼容于前期设计(VSC7173和VSC7175),提供增强的互联性和信号预加重
  • 0.6W至0.8W功耗(取决于工作模式)
  • 3.3V供电
  • 32引脚7mm x 7mm QFP-N封装
VSC7177
增强型2:1端口选择器,用于串行ATA和串行连接SCSI
VSC7177:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7177的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览