VSC7173
过期增强型2:1端口选择器和1:2端口分配器,用于串行ATA和串行连接SCSI
低成本SATA/SAS 2:1端口选择器/1:2端口分配器
概述
- 用于串行ATA (SATA)和串行连接SCSI (SAS)链路的2:1端口选择器和1:2端口分配器
- 符合1.5Gbps (具备3.0Gbps能力)串行ATA 1.0规范
- 透明传输,易于通过串行ATA模板测试
- 可编程接收灵敏度
- 带预加重的高输出摆幅
- 兼容于VSC7175和VSC7177的设计
- 0.7W功耗
- 3.3V供电
- 32引脚7mm x 7mm QFP-N封装
VSC7173是一款串行ATA和串行连接SCSI分配器、缓冲器,可为1.5Gbps和3.0Gbps链路实现2:1容错切换。对于冗余、负载分配非常关键的高可靠性存储子系统,这项功能非常适合双主机(例如I/O控制器)必须连接单端口磁盘驱动器的应用。I/O控制器的输出复用到串行ATA或串行连接SCSI驱动器;串行ATA驱动器的输出经过缓存,复制到I/O控制器。从一个I/O控制器切换至另一个时,串行ATA链路必须使用带外数据(OOB)信号重新初始化,这将通过VSC7173透明传输。VSC7173提供驱动远距离背板和外部电缆所需的预加重、高输出摆幅,并具有可编程接收灵敏度。
除了上述功能,VSC7173还提供单主机连接两个驱动器的1:2端口分配模式(链路备份)。典型应用中,串行ATA主机总线适配器(HBA)需要内部和外部连接器,而VSC7173管理HBA与两个连接器之间的串行数据。
如需获取该器件的补充资料,请发送email至 (English only)。
应用
- 主动-被动冗余失效保护系统
- 外部链路缓冲
- 磁盘备份系统
- 双端口串行ATA磁盘和串行连接SCSI磁盘阵列(JBOD)
- NAS服务器
- RAID子系统
- 串行ATA和串行连接SCSI路由系统
- 内部和外部连接器之间的串行ATA主机总线适配器选择
- 串行ATA端口中继
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7173的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论