RH1021-10
量产抗辐射的精准 10V 基准
- 产品模型
- 9
Viewing:
概述
符合 MIL-PRF-38535 Class V 标准的版本 – 5962R88600 - 超低漂移:温度系数:5ppm/°C(最大值)
- 极低噪声:6µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 长期稳定性:15ppm/kHr
- 经过修整的输出电压
- 在串联或分流模式下工作
- 配置为正或负基准电压源
- 输出吸电流或源电流:10mA
- 采用金属罐、陶瓷扁平封装且作为未封装的筛子
- 根据 TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件 A 要求(50Rads(Si)/s)
- 100kRad (Si),符合条件 D 要求(10mRads(Si)/s)
- ELDRS 通过 100kRad(Si)标准
RH1021-10 是一款精准的 10V 基准,该器件具有超低的漂移和噪声、极佳的长期稳定性以及对输入电压变化几乎完全的免疫力。基准输出将供应和吸收高达 10mA 的电流。该基准还可被用作一个并联稳压器 (二端齐纳二极管)。独特的电路设计使得 RH1021-10 成为首款能够在未使用高功率片内加热器的情况下提供极低漂移的 IC 基准。
晶圆批次采用凌力尔特公司内部的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用。
应用
- A/D和D/A转换器
- 精密调节器
- 测量和控制系统
- 电源监视器
参考资料
数据手册 1
控制图纸 2
规范通知 1
辐射报告 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962R8860001VGA | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| 5962R8860002V9A | DIE | ||
| 5962R8860002VGA | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| 5962R8860002VHA | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
| RH1021BMH-10 | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| RH1021C-10DICE | DIE | ||
| RH1021CMH-10 | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| RH1021CMW-10 | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
| RH1021CMW-10-EMX | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| 5962R8860001VGA | 量产 | |
| 5962R8860002V9A | 量产 | |
| 5962R8860002VGA | 量产 | |
| 5962R8860002VHA | ||
| RH1021BMH-10 | ||
| RH1021CMH-10 | ||
| RH1021CMW-10 | ||
|
10月 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
| 5962R8860001VGA | 量产 | |
| 5962R8860002VGA | 量产 | |
| RH1021BMH-10 | ||
| RH1021CMH-10 | ||
|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| 5962R8860002V9A | 量产 | |
| RH1021C-10DICE | ||
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| 5962R8860002V9A | 量产 | |
| 5962R8860002VHA | ||
| RH1021C-10DICE | ||
| RH1021CMW-10 | ||
|
12月 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| 5962R8860002VHA | ||
| RH1021CMW-10 | ||
|
7月 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH1021BMH-10 | ||
| RH1021CMH-10 | ||
|
6月 15, 2026 - 26_0043 Obsolescence Notification for Select Aerospace Products |
||
| RH1021BMH-10 | ||
| RH1021C-10DICE | ||
| RH1021CMH-10 | ||
| RH1021CMW-10 | ||
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1021-10的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论