模拟微控制器
ADI公司的精密模拟微控制器实现了精密模拟功能,如高分辨率ADC和DAC、基准电压源、温度传感器和一系列其它外设,与工业标准微控制器和闪存的完美结合。该技术用于工业、仪器仪表、医疗、通信和汽车等应用领域。
在最新的ARM Cortex™-M3系列处理器中:
- ADuCM36X系列扩展了精密数据采集系统,采用首个全集成、4 kSPS、24位数据采集系统将双通道、高性能多通道Σ-Δ模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器集成于一个芯片上,用于在有线和电池供电应用中与外部精密传感器直接接口。
- ADuCM350是一款完整的、纽扣电池供电的、高精密数据采集系统,内置的完全集成式160KSPS 16位SAR ADC和硬件加速器,支持波形生成和DFT功能。 ADuCM350针对高精密恒电势器、电流、电压和阻抗测量功能而设计。 它基于32位16MHz ARM Cortex™-M3处理器。
- ADuCRF101是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案, 内置12位模数转换器(ADC)、低功耗ARM Cortex™-M3处理器、862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz RF收发器以及Flash®/EE存储器。
ADuC8xx系列是率先集成真12位至24位模拟精密、在线可重复编程Flash/EE存储器和片内8052内核的微控制器。
最新优势资源
技术文章
- 生命体征监测技术:对人体实施状态监控
- EmStat Pico:支持软件运行的嵌入式小型电化学恒电势器系统化模块
- Fast Prototyping and Deployment of Control Algorithms for Power Conversion Applications
- 为工业4.0启用可靠的基于状态的有线监控第一部分
- 精度在物联网中的重要影响
- Smart Integration: Combining Analog Components with Arm Microcontroller Cores to Solve Tough Embedded System Problems
- 环路供电智能变送器的功耗限制
- Lithium Ion Battery Monitoring – Redundancy Required?
- Part 2: Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
- Part 1: Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
- Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
- Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design
应用笔记
- AN-644: Frequency Measurement Using Timer 2 on a MicroConverter® (uC013) (Rev. 0) PDF
- AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014) (Rev. 0) PDF
- AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter® (Rev. 0) PDF
- AN-1310:通过MDIO实现闪存编程—协议类型8 (Rev. 0) PDF
- AN-1160: 基于Cortex-M3的ADuCxxx串行下载协议 (Rev. A) PDF
- AN-1111: 使用ADuCM360/ADuCM361时的降低功耗选项 (Rev. 0) PDF
- AN-1159: 基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCxxx系列)上的I²C兼容接口 (Rev. 0) PDF
- AN-891: ADuC703x系列LIN波特率计算 (Rev. 0) PDF
- AN-1138: LINB DLL编程指南 (Rev. 0) PDF
- AN-1139: 了解并行编程协议 (Rev. 0) PDF
- AN-718: ADuC7020评估板参考指南 (Rev. A) PDF
- AN-744: ADuC7026评估板参考指南 (Rev. A) PDF
- AN-719: ADuC7024评估板参考指南 (Rev. A) PDF
- AN-354: 应用工程师问答——1 几个问题 (Rev. 0) PDF
- AN-968: 电流源:方案与电路 (Rev. 0) PDF
- AN-0970: 使用ADuC706x微控制器实现RTD接口和线性化 (Rev. 0) PDF
- AN-759: 扩展ADuC8xxADuC702x系列的DAC输出数 (uC012) (Rev. 0) PDF
- UC-005: ADuC812 ADC Software Calibration PDF
- UC-019: DMA To XRAM on the ADuC831/832 (Rev. prA) PDF
- UC-015: An ADuC824-Based Temperature-Logger PDF
- UC-018: Uses of the Time Interval Counter (Rev. prA) PDF
- UC-003: The ADuC812 as an IEEE 1451.2 STIM PDF
- UC-001: MicroConverter® I2C® Compatible Interface PDF
- UC-002: Developing in C with the Keil uVision2 IDE PDF
- UC-007: User Download (ULOAD) Mode PDF
- AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程 (Rev. 0) PDF
- AN-946: 通过LIN—协议6进行Flash/EE存储器编程 (Rev. 0) PDF
- AN-908: 基于HD44780的字符LCD与ADuC702x接口 (Rev. 0) PDF
- AN-904: ADuC7028评估板参考指南 (Rev. 0) PDF
- AN-895: ADuC702x MicroConverter® I2C® 接口 (Rev. 0) PDF
- AN-840: 通过I2C®接口更新代码 (Rev. 0) PDF
- AN-806: ADuC70xxBCPZxxI系列芯片I²C®下载协议 (Rev. A) PDF
- AN-831: 使用ADuC702x系列实现计数器 (Rev. A) PDF
- AN-765: ADuC702x系列的短脉冲持续时间测量 (Rev. 0) PDF
- AN-661: ADuC814 to ADM1032 via I2C® Interface (Rev. 0) PDF
- AN-798: 使用PWM产生ADuC702x系列的模拟输出 (Rev. 0) PDF
- AN-724: ADuC70xx串行下载协议 (Rev. C) PDF
- AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter®实现RTD接口和线性化 (Rev. 0) PDF
- UC-020: Migrating to the ADuC831 from the ADuC812 PDF
- UC-016: Migrating to the ADuC832 from the ADuC812 PDF
- UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory PDF
- UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface PDF
- UC-008: Using the ADuC834 C-library PDF
- AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator (Rev. 0) PDF
- AN-654: Optical Module Development Platform 2.5 Gbps Transmitter with Digital Diagnostics (Rev. 0) PDF
解决方案通报和手册
视频
- ADI公司的数字医疗生命体征监测解决方案
- ADI:通过千兆TSN网络的同步运动控制
- ADI:通过EtherCAT网络的同步运动控制
- iCOMOX:智能状态监控箱
- ADI公司:利用SmartMesh,实施无线水质测量
- 汽车电气化:续航距离更远,充电更快,效率更高
- ADI公司和PalmSens联合开发的EmStat Pico嵌入式恒电势器模块
- ADI公司:手势控制的无线电子货架标签
- ADI公司:可穿戴设备,用于收集推动数字健康的生命体征
- 如何简化可穿戴设备设计
- 集成ADuCM355的智能气体检测
- 用于绝对定位的全新60GHZ工业雷达传感器
- 用于状态监控的新一代传感器
- 结构健康监控(SHM)演示
- 电池管理
- 30Kw DC/DC充电器
- 电化学水质分析演示平台
- 电化学气体检测平台
- 资产健康监控为运输过程提供更好的洞察力
- 面向工业4.0的状态监控
- 为高端FPGA和μProcessor供电时面临的三大设计挑战
- 多参数健康监测平台和物联网生态系统
- 最低功耗边缘节点:结构健康监控
- ADI公司连接:云平台
- 物联网资产健康跟踪
- 面向物联网应用的超低功耗微控制器
- 高性能Sub-GHz无线电开发平台
- Fast Start物联网开发平台
- 作物连接——智能农业的环境监控
- ADI公司与ARM携手打造物联网器件
- ADICUP360——从传感器到云的完整物联网开发套件
- 面向零引脚传感器的无线充电解决方案
- 智能健康:生命体征监测
- ADI面向所有人、所有地点的材料检测解决方案
技术指南
产品选型手册
参考电路
模拟微控制器
SortOrder | Part# | MCU Core Technology | Clock Max Speeds | Memory SRAM on chip | GPIO pins | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADUCM410 | - | 160 MHz | 128 kB | 46 | - |
2 | ADUCM355![]() | ARM Cortex M3 | 26 MHz | 64 kB | 17 | $5.90 (ADUCM355BCCZ) |
3 | ADUCM330WFS | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $3.96 (ADUCM330WFSBCPZ-RL) |
4 | ADUCM331WFS | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 10k | 6 | $4.36 (ADUCM331WFSBCPZ-RL) |
5 | ADUCM4050 | ARM Cortex M4F, ULP | 52 MHz | 128 kB | 51 | $10.29 (ADUCM4050BCBZ-R7) |
6 | ADUCM300 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $6.40 (ADUCM300WBCPZ) |
7 | ADUCM3029 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 64 kB | 44 | $9.00 (ADUCM3029BCBZ-R7) |
8 | ADUCM3027 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 64 kB | 44 | $8.46 (ADUCM3027BCBZ-R7) |
9 | ADUCM363![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 19 | $5.89 (ADUCM363BCPZ128) |
10 | ADUCM362![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 19 | $8.53 (ADUCM362BCPZ128) |
11 | ADUCM322 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $8.90 (ADUCM322BBCZ) |
12 | ADUCM320I | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZI) |
13 | ADSP-CM409F | ARM Cortex M4 | 240 MHz | 384 kB | 91 | $11.42 (ADSP-CM409CBCZ-AF) |
14 | ADSP-CM403F-F | ARM Cortex M4 | 100 MHz | - | 40 | - |
15 | ADSP-CM403F-E | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 40 | - |
16 | ADSP-CM403F-C | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 40 | $11.87 (ADSP-CM403CSWZ-CF) |
17 | ADSP-CM402F-F | ARM Cortex M4 | 100 MHz | - | 40 | - |
18 | ADSP-CM402F-E | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 40 | - |
19 | ADSP-CM408F-B | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $10.78 (ADSP-CM408CSWZ-BF) |
20 | ADSP-CM408F-A | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $11.53 (ADSP-CM408CSWZ-AF) |
21 | ADSP-CM407F-D | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 91 | - |
22 | ADSP-CM407F-B | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $11.33 (ADSP-CM407CSWZ-BF) |
23 | ADSP-CM407F-A | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $12.46 (ADSP-CM407CSWZ-AF) |
24 | ADUCM310 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 28 | $32.53 (ADUCM310BBCZ) |
25 | ADUCM330 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $4.18 (ADUCM330WDCPZ) |
26 | ADUCM320 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZ) |
27 | ADA4558 | - | 10.5MHz | - | 0 | $3.35 (ADA4558WHCPZ-R7) |
28 | ADUCM350 | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 66 | $7.50 (ADUCM350BBCZ) |
29 | ADUCRF101![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 16 kB | 28 | $3.99 (ADUCRF101BCPZ128) |
30 | ADUCM361![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 8 kB | 19 | $5.05 (ADUCM361BCPZ128) |
31 | ADUCM331 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $4.29 (ADUCM331WDCPZ) |
32 | ADUCM360![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 8 kB | 19 | $7.85 (ADUCM360BCPZ128) |
33 | ADUC7126![]() | ARM7 TDMI | - | 32 kB | 40 | $6.34 (ADUC7126BSTZ126) |
34 | ADUC7124 | ARM7 TDMI | - | 32 kB | 30 | $5.98 (ADUC7124BCPZ126) |
35 | ADUC7122![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $8.70 (ADUC7122BBCZ) |
36 | ADUC7039 | ARM7 TDMI-S | - | 4 kB | 6 | $4.36 (ADUC7039BCP6Z) |
37 | ADUC7029![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 28 | $4.66 (ADUC7029BBCZ62) |
38 | ADUC7023![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 20 | $2.99 (ADUC7023BCBZ62I-R7) |
39 | ADUC7121![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $11.46 (ADUC7121BBCZ) |
40 | ADUC7120![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $16.50 (ADUC7120BBCZ) |
41 | ADUC7061![]() | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 8 | $3.50 (ADUC7061BCPZ32) |
42 | ADUC7060![]() | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 14 | $4.53 (ADUC7060BCPZ32) |
43 | ADUC7036 | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | $6.92 (ADUC7036BCPZ) |
44 | ADUC7034 | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 9 | $6.56 (ADUC7034BCPZ) |
45 | ADUC7033 | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | $6.92 (ADUC7033BSTZ-88) |
46 | ADUC7032-8L | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | - |
47 | ADUC7129 | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 40 | $8.06 (ADUC7129BSTZ126) |
48 | ADUC7128 | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 28 | $7.24 (ADUC7128BCPZ126) |
49 | ADUC7028![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 30 | $6.19 (ADUC7028BBCZ62) |
50 | ADUC7027![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 40 | $6.70 (ADUC7027BSTZ62) |