MX7224
量产CMOS、双缓冲的、8位DAC,带有电压输出放大器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 电压输出
- 带输出放大器的完整DAC
- 单电源或双电源供电
- 1 LSB不可调整误差
- 双缓冲逻辑输入
MX7224是一款精密电压输出CMOS数模转换器(DAC),其中包含一个片内输出放大器。工作时仅需要一个外部基准电压源,并且无需外部调整即可完全达到额定的精度。包含双缓冲接口逻辑,支持在有多个DAC通道运行的系统中同时更新。控制由低电平有效CS、低电平有效WR和低电平有效LDAC(加载DAC)输入提供。提供了一个低电平有效RESET输入,用作零点校正。所有逻辑输入均与TTL和5V CMOS逻辑电平兼容。
采用双电源、基准输入为+2V至+12.5V时,可确保该器件提供额定性能。采用单电源供电、使用+10V基准电压源时,也能提供额定性能。DAC输出可将+10V驱动至2kΩ负载。
应用
- 自动校准
- 数字衰减器
- 函数发生器
- 运动控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MX7224KCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KCWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KEWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KEWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KN+ | PDIP | ||
| MX7224LCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224LCWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224LN+ | PDIP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7224的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论