MAXQ616

量产

红外遥控片上系统(SoC)

节省功耗、降低成本和减少空间:16焊球WLP封装可减少高达50%占位面积

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、低功耗、16位RISC内核
  • 内部12MHz振荡器,无需外部元件
  • 1.67V至3.6V工作电压
  • 总计33条指令简化编程
  • 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  • 专用指针,用于直接读取程序空间
  • 16位指令字,16位数据总线
  • 16 x 16位通用工作寄存器
  • 存储器特性
    • 80KB闪存存储器
    • 2KB数据SRAM
  • 其它外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位(POR)/掉电复位
    • 自动IR载波频率发生器和调制器
    • IR学习放大器
    • IR发送驱动器,200mA (最小)吸入电流@ 1.8V
    • 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
    • 一个SPI、一个I²C和一个USART端口
    • 可编程看门狗定时器
    • 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
    • 多达10个通用I/O
  • 低功耗
    • 停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2µA (典型值)、2.0µA (最大值)
    • 工作模式下,12MHz时电流为2.0mA (典型值)
MAXQ616
红外遥控片上系统(SoC)
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ616的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览