MAXQ305
过期内置红外模块的低压微控制器
MAXQ 16位闪存微控制器,工作电压范围为0.9V至3.6V
概述
- 高性能、16位RISC核
- 0.9V至3.6V供电范围
- DC至12MHz程序运行时钟
- 16位指令字、16位数据总线
- 16 x 16位通用工作寄存器
- 为应用划分的安全MMU和IP保护
- 存储器特性
- 80KB程序存储器(闪存)
- 2KB数据SRAM
- 其他外设
- 电源失效报警
- 上电复位/报警复位
- 自动IR载波频率发生器和调制器
- 一个IR二极管直接驱动引脚
- 两个大电流LED指示驱动引脚
- 2个16位、可编程定时器/计数器
- 1路SPI端口和2路USART端口
- 可编程看门狗定时器
- 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
- 多达32个通用I/O
- 低功耗
- 停止模式下,TA = +25°C,电源失效监测器禁止时,0.4µA (典型值),2.0µA (最大值)
- 省电模式下,仅消耗电流1.36mA (典型值) (以4MHz时钟运行程序)
MAXQ305是一款低电压、低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。MAXQ305结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个USART端口和一个SPI主/从通信接口,以及能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。MAXQ305包含80KB程序存储器(闪存)和2KB数据SRAM。
MAXQ305可以工作在低至0.9V的电源电压,允许单节AA电池为微控制器供电。程序可以运行在高达12MHz的时钟速率,或降至4MHz (省电模式)以节省功耗。该模式下,IR定时器和调制器继续工作在12MHz,以兼容于当前的IR应用编码。
为了在低功耗电池供电产品中维持有效状态,MAXQ305包括一个超低功耗停止模式(0.4µA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及唤醒定时器中断。
应用
- 电池供电便携式设备
- 消费类电子
- 家用产品
- 远端控制
- 白色家电
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ305的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论