MAX9595
预发布用于双SCART连接器的音频/视频开关
双SCART开关,集成了视频滤波器,用于机顶盒与A/V接收机等产品
概述
- 驱动150Ω负载时,视频输出2VP-P
- 驱动10kΩ负载时,音频输出3VRMS
- 无咔嗒声音频增益控制与切换
- 中断输出检测低速切换输入上的变化
- 带内部钳位和偏置的AC耦合视频输入
- DC耦合视频输出
- Y/C输入在内部生成复合视频信号
- 内部视频重建滤波器在27MHz时提供-40dB衰减
- 单端音频输入
- 红色/色度开关,实现双向I/O
- RGB增益可通过I²C接口编程设置为+5dB至+7dB
- 音频增益控制可通过I²C接口编程设置为+6dB至-56dB
- 符合EN50049-1、IEC 933-1、Canal+以及BSkyB规范
MAX9595双SCART开关阵列通过I²C总线控制,为MPEG解码器与两路外部SCART连接器提供音频和视频信号切换,符合EN50049-1、IEC 933-1、Canal+以及BSkyB标准。
视频和音频通道均包括输入信号源复用器、输入缓冲器和输出缓冲器,能够将所有输入切换至所选择的输出端。
MAX9595可为红、绿和蓝视频分量提供+5dB至+7dB的可编程增益,步长为1dB。其它视频输出具有+6dB的固定增益。此外,器件还包含内部亮度与色度(Y/C)混频器,可生成复合视频信号(CVBS)以驱动RF调节器输出,而内部视频重建低通滤波器在100kHz至5.5MHz的范围内具有-1dB至+1dB的通带纹波。MAX9595的TV音频通道可实现无咔嗒声切换,并提供-56dB至+6dB、步长为2dB的可编程音量控制。VCR音频输出增益可设定为-6dB、0dB或+6dB。器件也可以从左、右声道的立体声输入产生单声道音频信号,所有音频驱动器提供最小3.0VRMS输出。
MAX9595工作在标准5V和12V电源,支持低速和快速信号切换。通过I²C接口设置增益和音量,并选择输入信号切换。
MAX9595采用紧凑的48引脚、薄型QFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 电缆机顶盒
- DVD
- 卫星机顶盒
- TV
- VCR
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9595的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论