MAX9542
四通道2:1复用放大器,用于标清和VGA信号
支持VGA和标清视频信号切换与滤波
Viewing:
概述
- 四通道2:1视频复用放大器
- 重建滤波器具有9.5MHz带宽,27MHz时具有47dB衰减(MAX9541)
- 2V/V固定增益
- 输入同步头箝位
- 关断
- 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9541/MAX9542是四通道2 :1视频复用放大器,具有输入同步头箝位。这些器件可以在两路视频源之间进行选择,每个信号源最多支持四个通道。MAX9541具有集成的低通滤波器,经过优化用于标清视频信号,例如复合视频和红、绿、蓝(RGB)信号。滤波器在9.5MHz通带内具有典型±1dB的平坦度,27MHz时具有47dB衰减。MAX9542因为没有集成低通滤波器,具有15MHz较带频宽,不仅适合标清视频信号,也适合视频图形阵列(VGA)信号,在最高85Hz的刷新速率下能够支持640 x 480的分辨率。
视频信号交流耦合至MAX9541/MAX9542输入,输入同步头箝位设置内部直流电平。
放大器具有2V/V的增益,输出可以直流耦合至75Ω负载,等效于两路视频负载,或交流耦合至150Ω负载。
MAX9541/MAX9542都具有低功耗关断模式,可将电源电流降低至35µA。
应用
- 工业
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论