MAX9541

过期

四通道2:1复用放大器,用于标清和VGA信号

支持VGA和标清视频信号切换与滤波

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四通道2:1视频复用放大器
  • 重建滤波器具有9.5MHz带宽,27MHz时具有47dB衰减(MAX9541)
  • 2V/V固定增益
  • 输入同步头箝位
  • 关断
  • 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9541
四通道2:1复用放大器,用于标清和VGA信号
MAX9541、MAX9542:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9541的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览