MAX9396

过期

2:1复用器和1:2解复用器,带有环回

复用器/解复用器,450mV差分输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.25GHz工作时保证450mV (最小值)差分输出摆幅
  • 差分输入端集成100Ω电阻
  • 同步环回控制
  • 2ps(RMS) (最大值)随机抖动
  • 交流规范:保证150mV差分输入
  • 信号输入可接受任何VCM = +0.6V至(VCC - 0.05V)的差分信号
  • 时钟或高速数据采用LVDS输出
  • 低电平输入失效保护检测
  • +3.0V至+3.6V电源电压范围
  • LVCMOS/LVTTL逻辑输入
MAX9396
2:1复用器和1:2解复用器,带有环回
MAX9396:典型工作电路
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
模拟开关与多路复用器 2
MAX9395 过期 2:1复用器和1:2解复用器,带有环回
MAX9394 最后购买期限 2:1复用器和1:2解复用器,带有环回
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9396的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览