MAX9316A
过期1:5差分(LV)PECL/(LV)ECL/HSTL时钟和数据驱动器
1:5差分(LV) PECL/(LV) ECL/HSTL时钟、数据驱动器,用于时钟与数据分配
Viewing:
概述
- 1.5GHz时保证400mV差分输出
- 可选择的单端或差分输入
- 130ps (最大)部件至部件扭曲(+25°C)
- 20ps输出至输出扭曲
- 365ps传输延迟
- 同步输出使能/禁止
- 用于单端输入时的片上基准电压
- 输入开路时,输入偏置至低
- 引脚兼容于MC100EL14
MAX9316A是一种低扭曲、1:5差分驱动器,设计应用于时钟和数据分配。该器件允许在两路输入之间选择:一路差分输入和一路单端输入,所选中的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9316A低输出至输出扭曲(20ps)的特点,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和(LV)PECL信号接口时,这些器件工作在3.0V至5.5V的电源范围,能够实现在3.3V或5.0V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分(LV)ECL接口时,这些器件工作在-3.0V至-5.5V的电源范围。
MAX9316A提供20引脚宽体SO封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 扇出缓冲器和分路器 8 | ||
| MAX9315 | 量产 | 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9316 | 过期 | 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9311 | 量产 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9313 | 过期 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9312 | 量产 | 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9314 | 过期 | 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9325 | 过期 | 2:8差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
| MAX9326 | 过期 | 1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9316A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论