MAX86174B

预发布

出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康

业界针对空间受限可穿戴设备的最小PPG AFE

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的光学数据采集系统
  • 身体可穿戴设备的超低功耗操作
    • 低功率操作、光读出信道< 11µA(典型值),每秒25帧
    • 暴露整合期从14.6µs至117.1µs
    • 低关断电流< 1µA(典型值)
  • 卓越的顶端动态范围> 93dB白卡环回测试中(奈奎斯特采样到采样差异)
  • 扩展的动态范围高达111dB(平均和片外滤波),使手腕/胸部的SpO2
  • 支持帧速率从1fps到2048fps
  • 高分辨率20位电荷积分ADC
  • 支持突发平均和抽取平均模式
  • 片上12Hz低通滤波器可提高信噪比并降低持续心率的功率测量
  • 支持多参数测量的两个PD输入
  • 支持由两个8位LED电流驱动器生成的四个LED驱动器输出引脚
  • 低暗电流噪声< 50pARMS(117.1µs积分时间内的样本间差异)
  • 卓越的环境范围和抑制能力
    • 200µA环境光电二极管电流
    • > 70dB环境抑制120Hz时(突发平均值> 2)
  • 小型1.67mm x 1.78mm,0.4mm球距,4 x 4 WLP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86174B
出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
MAX86174B Simplified Block Diagram MAX86174A/MAX86174B Typical Application Circuits MAX86174A/MAX86174B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
传感器模拟前端 3
MAX86170A 推荐用于新设计 出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
MAX86170B 量产 低噪声AFE可用于脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86171 量产 业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86174B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览