MAX78615+LMU

用于负载监测单元的隔离电能测量处理器

业界尺寸最小的交流电测量解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 利用MAX78700隔离数据转换器和电阻传感器
  • 通过SPI、I²C或UART接口灵活配置I/O引脚,用于信号报警、地址或用户控制
  • 非易失存储校准和配置参数
  • 小型24引脚TQFN封装,大幅缩减材料清单
  • 内部或外部振荡器提供参考时钟
  • 快速校准程序降低生产(系统)成本
MAX78615+LMU
用于负载监测单元的隔离电能测量处理器
MAX78615+LMU
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
产品 1
MAX78615+PPM 用于多相监测系统的隔离型电能测量处理器
模数转换器(ADC) 1
MAX78700 过期 多通道、隔离、高精度ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

Figure 1. The Sonoma subsystem design block diagram.
MAXREFDES14 参考设计

隔离式电能计量子系统参考设计

特性和优点

应用

  • 照明控制系统
  • 商业和工业自动化
  • 可再生能源系统
  • 电动汽车充电系统
  • 智能家居应用

竞争优势

  • 校准和配置参数的片内非易失性存储
  • 使用单个变压器实现完全电流隔离
  • 电路板尺寸小
  • 降低BOM成本

特性

  • 高精度功率测量
  • 高压电流隔离
  • 预设增益/失调参数
  • 具有合适温度系数的板载4mΩ电流检测电阻
  • 具有合适温度系数的板载电压检测电阻分压器,比率为2667:1
  • 通用交流输入电压范围为90至264VAC
  • 用于交流的可插拔端子(最大8A)
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 用于Xilinx® LX9和ZedBoard平台的配置文件
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES14
隔离式电能计量子系统参考设计
Figure 1. The Sonoma subsystem design block diagram.
MAXREFDES14 Hardware.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX78615LMU的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览