概览
设计资源
描述
简介
Sonoma (MAXREFDES14)电能计量子系统参考设计通过单个脉冲变压器提供与系统的电流隔离,同时使用电阻作为检测元件。最终得到的是一块小尺寸的成本优化型电路板。交流计量应用通常需要电流隔离,以保护系统和用户免受高压影响。这通常是通过使用笨重的传感器电压/电流变压器或通过隔离计量子系统的数据和电源接口来实现的。然而,这些方法会占用大量空间,并带来隐性成本和设计挑战。
Sonoma设计采用隔离式电能计量处理器(MAX78615+LMU);多通道精密模数转换器(ADC) (MAX78700);脉冲变压器;可选的20MHz晶体振荡器,以及用于将交流电压和电流转换为可测量信号的适当检测电阻。凭借嵌入式负载监控单元(LMU)固件以及校准和配置数据的非易失性存储,Sonoma可作为一个完整的计量子系统集成到任何设计中。
优势和特点
应用
- 照明控制系统
- 商业和工业自动化
- 可再生能源系统
- 电动汽车充电系统
- 智能家居应用
竞争优势
- 校准和配置参数的片内非易失性存储
- 使用单个变压器实现完全电流隔离
- 电路板尺寸小
- 降低BOM成本
特性
- 高精度功率测量
- 高压电流隔离
- 预设增益/失调参数
- 具有合适温度系数的板载4mΩ电流检测电阻
- 具有合适温度系数的板载电压检测电阻分压器,比率为2667:1
- 通用交流输入电压范围为90至264VAC
- 用于交流的可插拔端子(最大8A)
- 印刷电路板(PCB)面积小
- 设备驱动
- C源代码示例
- 用于Xilinx® LX9和ZedBoard™平台的配置文件
- 兼容Pmod™的外形尺寸
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
MAXREFDES14 Design Files2021/2/18ZIP80 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。