MAX71020A

过期

电能测量AFE

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同类中最佳的嵌入式算法支持高精度电测量
    • 电压、电流和频率
    • 有功、无功和视在功率/电能
    • 数字温度补偿
    • 40Hz–70Hz电源频率范围和相位补偿(±10°)
  • 具有优异精度和温度稳定度的高级AFE
    • 电压基准温度系数40ppm/°C (最大值)
    • 片上数字温度传感器
    • 24位二阶Δ-Σ ADC,带有差分和单端输入
    • 2000:1电流范围,精度达±0.1%
  • 高度集成,支持紧凑设计周期并减少物料清单
    • 小尺寸28引脚TQFN封装
    • 数字温度补偿
    • 低功耗
    • 3.3V时的耗流小于5mA (典型值)
    • 简单的主机接口
    • SPI从机
    • Atomic测量输出
    • DIO或基于SPI的状态信号
MAX71020A
电能测量AFE
MAX71020A: Typical Operating Circuit
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
评估套件

MAX71020AEVK1

MAX71020A评估板

特性和优点

  • 支持以安全、简单的方式评估MAX71020A嵌入式电能测量器件
    • 隔离SPI/USB接口,保证用户安全
    • Windows图形用户界面(GUI)处理所有命令任务
    • 容易连接至测试设备或其它测试环境
    • 完全安装并经过测试
    • 利用公共事业电表级设备进行预校准
  • 用于测试的高精度AFE
    • 交流2000:1动态电流范围时的精度为0.5%
    • 直流电压和/或电流测量

产品详情

MAX71020AEVK1#评估板(EV kit)演示MAX71020A嵌入式电能测量(EM)器件的能力。利用表贴安装的电阻分流器和电阻分压器,评估板可测量交流和/或直流电流和电压。

评估板提供隔离SPI接口,通过USB连接器件。提供的Windows®图形用户界面(GUI)负责USB至器件相关SPI协议的转换。

应用

  • 楼宇自动化系统
  • 电网适用器件及智能插座
  • 配电单元

MAX71020AEVK1
MAX71020A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX71020A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览