概览

优势和特点

  • 支持以安全、简单的方式评估MAX71020A嵌入式电能测量器件
    • 隔离SPI/USB接口,保证用户安全
    • Windows图形用户界面(GUI)处理所有命令任务
    • 容易连接至测试设备或其它测试环境
    • 完全安装并经过测试
    • 利用公共事业电表级设备进行预校准
  • 用于测试的高精度AFE
    • 交流2000:1动态电流范围时的精度为0.5%
    • 直流电压和/或电流测量

产品详情

MAX71020AEVK1#评估板(EV kit)演示MAX71020A嵌入式电能测量(EM)器件的能力。利用表贴安装的电阻分流器和电阻分压器,评估板可测量交流和/或直流电流和电压。

评估板提供隔离SPI接口,通过USB连接器件。提供的Windows®图形用户界面(GUI)负责USB至器件相关SPI协议的转换。

应用

  • 楼宇自动化系统
  • 电网适用器件及智能插座
  • 配电单元

相关产品