Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX6072A

推荐用于新设计

高精度、双输出系列电压基准

双电压基准允许ADC和输入共模彼此跟踪

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低温度系数确保系统在较宽温度范围内保持稳定
    • A级:6ppm/°C (最大值)
    • B级:8ppm/°C (最大值)
  • 优异的长期漂移,确保高精度信号链读数
    • 1,000小时内漂移为15ppm
  • 双基准(VREF和VREF/2)提供ADC/DAC基准和共模基准
    • MAX6072__50:VREF = 5V,VREF/2 = 2.5V
    • MAX6072__41:VREF = 4.096V,VREF/2 = 2.048V
    • MAX6072__25:VREF = 2.5V,VREF/2 = 1.25V
  • 低热滞,确保温度周期内的结果一致性
    • 85ppm
    • 2.5ppm热滞跟踪
  • 每路输出独立使能控制,允许独立控制
  • 低功耗适用于电池和环路供电传感器:150µA/基准
MAX6072A
高精度、双输出系列电压基准
MAX6072: Functional Diagram
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
基准电压源 1
MAX6070 量产 低噪声、高精度系列电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6072A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览