MAX6072
推荐用于新设计高精度、双输出系列电压基准
双电压基准允许ADC和输入共模彼此跟踪
- 产品模型
- 6
概述
- 低温度系数确保系统在较宽温度范围内保持稳定
- A级:6ppm/°C (最大值)
- B级:8ppm/°C (最大值)
- 优异的长期漂移,确保高精度信号链读数
- 1,000小时内漂移为15ppm
- 双基准(VREF和VREF/2)提供ADC/DAC基准和共模基准
- MAX6072__50:VREF = 5V,VREF/2 = 2.5V
- MAX6072__41:VREF = 4.096V,VREF/2 = 2.048V
- MAX6072__25:VREF = 2.5V,VREF/2 = 1.25V
- 低热滞,确保温度周期内的结果一致性
- 85ppm
- 2.5ppm热滞跟踪
- 每路输出独立使能控制,允许独立控制
- 低功耗适用于电池和环路供电传感器:150µA/基准
MAX6072为双输出高精度系列电源基准。产品具有两路输出+VREF和+VREF/2。器件的1/f噪声极低,只有2ppm (峰-峰)。每路输出可源出和吸入每路输出可源出、吸入10mA电流,并且具有独立的检测线路。产品在-40°C至+125°C环境温度范围内温漂为6ppm/°C(最大值),初始精度为0.04%。提供三对输出电压:5V/2.5V、4.096V/2.048V和2.5V/1.25V。产品工作在2.8V至5.5V输入电压范围,具有足够的电压裕量。器件每路基准的静态耗流只有150µA(典型值)。双电压输出使器件可理想用于要求输入信号以VREF/2为参考的高精度ADC应用。
MAX6072采用10引脚μMAX®封装,工作在−40°C至+125°C扩展工业级温度范围。
应用
- ADC/DAC基准和共模设置
- 高精度工业与过程控制
- 便携式医疗设备
- 测试与测量/ATE
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6072AAUB25+ | MINI_SO | ||
| MAX6072AAUB25+T | MINI_SO | ||
| MAX6072AAUB41+ | MINI_SO | ||
| MAX6072AAUB41+T | MINI_SO | ||
| MAX6072AAUB50+ | MINI_SO | ||
| MAX6072AAUB50+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX6072AAUB25+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 1 | ||
| MAX6070 | 量产 | 低噪声、高精度系列电压基准 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6072的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论