MAX5853
量产双通道、10位、80Msps、电流输出DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 10位、80Msps双路DAC
- 低功耗
- 在fCLK = 80MHz下,功耗为77mW,且IFS = 5mA
- 2.7V至3.6V的单电源
- 在2.7V电源下,保证完全的输出摆幅和动态性能
- 出色的动态性能
- 在fOUT = 20MHz下,达到78dBc的SFDR
- 可编程通道增益匹配
- 集成的1.24V低噪声带隙基准
- 单电阻增益控制
- 交织的数据接口模式
- 单端及差分时钟输入模式
- 微型40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
- 可提供评估板—MAX5854EVKIT
MAX5853为双通道、10位、80Msps数模转换器(DAC),为宽带通信系统提供极好的动态性能。该器件集成了两个10位DAC核和一个1.24V的基准电源。MAX5853支持单端和差分工作模式。在整个2.7V至3.6V电源工作范围内保持其动态性能不变。模拟输出支持-1.0V至+1.25V的后续电压。
MAX5853工作在交织的数据模式下,以减少I/O引脚数。这样允许转换器通过一个10位总线进行更新。
MAX5853以16级、每级0.05dB增益,数字控制通道增益匹配在±0.4dB之内。通道匹配提高了模拟正交调制应用中的边带抑制。片内1.24V带隙基准电压包括一个控制放大器,允许通过单个电阻来调节两个通道的满量程。内部基准电压能够被禁止,而采用外部基准电压,以实现更高精度的应用。
MAX5853具有2mA至20mA的满量程电流输出,工作于2.7V至3.6V的单电源。DAC支持三种电源控制工作模式:正常模式、低功耗待机模式和完全关断模式。在电源关断模式下,工作电流将降低至1µA。
MAX5853采用裸露焊盘(EP)的40引脚薄型QFN封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围内。
还可提供引脚兼容、更高速率和更低分辨率的型号。于更加详细的信息,请参考MAX5854 (10位、165Msps)、 MAX5852 (8位、165Msps)及MAX5851 (8位、80Msps)的数据资料。见本数据资料结尾部分的表4。
应用
- 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN通信,点到点微波链路
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 正交调制
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5853ETL+ | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
| MAX5853ETL+T | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5853ETL+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5853的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论