MAX5816
量产内置基准和I²C接口的超小尺寸、4通道、12位缓冲输出DAC
内置基准和输出缓冲器、功能完备的4通道DAC,有效节省PCB面积
- 产品模型
- 2
概述
- 四路高精度DAC
- 12位精度,无需调节
- ±1 LSB INL,电压缓冲输出
- 在所有工作条件下确保单调
- 可独立设置每路DAC
- 三个可选择的高精度内部基准
- 2.048V、2.500V或4.096V
- 内部输出缓冲
- 使用外部基准时支持满摆幅工作
- 4.5µs建立时间
- 输出直接驱动2kΩ负载
- 3mm × 3mm、10引脚TDFN小尺寸封装
- 2.7V至5.5V宽范围供电
- 支持400kHz I²C快速2线串口
- 上电时,将DAC输出复位为零
- 三个软件可选的关断输出阻抗
- 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5816 4通道、低功耗、12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5816可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(3mW),适合绝大多数低压应用。准确的外部基准输入允许器件满摆幅工作,对外部基准表现为100kΩ (典型值)等效负载。
MAX5816带有I²C兼容2线接口,工作时钟频率可达400kHz。DAC输出带缓冲器,具有每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX5816将DAC输出复位至零,为驱动电子阀门或其它传感器等需要上电处于关闭状态的应用提供安全保护。可在初始化时关闭内部基准,从而允许使用外部基准。MAX5816可利用软件LOAD命令或硬件加载DAC逻辑输入(/LDAC)同步更新输出。利用广播ID,可通过软件加载命令同时更新多个器件的输出。
MAX5816采用10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 自动调谐和光控制
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5816ATB+ | LFCSP | ||
| MAX5816ATB+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 9 | ||
| MAX5825 | 量产 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5824 | 过期 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5823 | 推荐用于新设计 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5715 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
| MAX5714 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
| MAX5713 | 过期 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
| MAX5815 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5814 | 过期 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5813 | 过期 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5816的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论