MAX5585
过期带缓冲、快速建立、四通道、12/10/8位、电压输出DAC
概述
- 3µs (最大值)的12位建立时间至0.5 LSB
- 4通道、12/10/8位串行DAC,采用TSSOP封装
- 12位分辨率时,达到±1 LSB (最大值)的INL和DNL
- 两个用户可编程的数字I/O端口
- +2.7V至+5.25V的单模拟电源
- +1.8V至AVDD的数字电源
- 20MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口
- 由PU引脚设置的上电无尖峰输出:零、中间值和满量程等输出
- 单位增益或激励检测结构的输出缓冲器
MAX5580–MAX5585为4通道、12/10/8位、电压输出的数模转换器(DAC),提供缓冲输出和最大3µs的建立时间(12位产品)。该DAC工作于+2.7V至+5.25V模拟电源和独立的+1.8V至+5.25V数字电源。20MHz、3线、串行接口兼容于SPI™、QSPI™、MICROWIRE™及数字信号处理器(DSP)应用协议。多个器件可以采用直接访问,或级连方式,共享同一个串行接口,MAX5580–MAX5585提供两个多功能、用户可编程的数字I/O端口。外部可选择DAC输出的上电状态:零、中间值和满量程等输出。软件可选择的快速和慢速设置模式, 能够减缓快速模式下的建立时间,或降低慢速模式下的电源电流。
MAX5580/MAX5581为12位DAC、MAX5582/MAX5583为10位DAC,而MAX5584/MAX5585为8位DAC。MAX5580/MAX5582/MAX5584提供单位增益配置的输出缓冲器,而MAX5581/MAX5583/MAX5585提供激励检测结构的输出缓冲器。MAX5580–MAX5585工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内,采用节省空间的5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 自动调谐
- 数字增益与失调调节
- 高速并行DAC至串行DAC升级
- 工业过程控制
- 微处理器(µP)控制系统
- 运动控制
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 可编程衰减器
- 可编程电压及电流源
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论