MAX5480

量产

8位并行DAC,QSOP-16封装

单通道、并行、电流输出DAC,采用QSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • QSOP-16封装(与SO-8封装尺寸相同)
  • +5V单电源供电
  • VOUT 或 IOUT操作
  • 8位并行接口
  • 整个温度范围内确保单调性
  • 低功耗:100µA(最大值)
  • 整个温度范围内的线性度:±1/2 LSB
MAX5480
8位并行DAC,QSOP-16封装
MAX5480:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5480的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览