MAX5309
量产低功耗、低毛刺、八通道、10位、电压输出DAC,串行接口
- 产品模型
- 2
概述
- 8通道高集成度的10位DAC,采用16引脚TSSOP (6.4mm x 5mm)封装
- 极低的突变能量< 2nV/s
- 极低的总电源电流:
- 在VREF = VDD = +5.5V时,1.7mA (最大)
- +2.7V至+5.5V宽范围单电源供电
- 5µs的快速建立时间
- 软件选择的关断模式< 1µA
- 15MHz、兼容SPI, QSPI和MICROWIRE的3线串行接口
- 上电复位清零
MAX5308/MAX5309是10位、8通道、低功耗、电压输出的数模转换器(DAC),采用节省空间的16引脚TSSOP封装。+2.7V至+5.5V的宽电源电压范围、每通道小于215µA (最大)的电源电流等特性,更适合于低功耗和低电压应用。MAX5308/MAX5309的2nV/s低瞬间干扰使它们尤其适合于数字控制快速响应的闭环系统。
MAX5308的数字输出(DOUT)可用于菊花链接多个器件。MAX5309有一个硬件复位输入端(/CLR),能够复位所有寄存器和DAC为零。MAX5308/MAX5309具有软件关断功能,将电源电流降低至1µA。MAX5308/MAX5309具有加载DAC (/LDAC)功能,可以同时更新所有8个DAC的输出。
兼容SPI™, QSPI™, MICROWIRE™和DSP的3线串行接口,允许通过单个软件命令,分别或同时更新输入和DAC寄存器。这些芯片采用双缓冲器设计,以尽量减小从数字输入馈入到输出的数字噪声。MAX5308/MAX5309工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 光元件控制
- 增益与失调调节
- 便携式仪表装置
- 功率放大器控制
- 过程控制I/O板
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5309EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5309EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5309的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论