MAX5223
量产低功耗、双路、8位、电压输出、串行DAC,8引脚SOT23封装
业内尺寸最小的8位、双通道DAC,SOT23封装
- 产品模型
- 2
概述
- 小型8引脚SOT23封装(3mm x 3mm)
- 低功耗
- 工作电流:100µA
- 关断电流:< 1µA
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 双路缓冲电压输出
- 可编程关断模式
- 25MHz、3线串行接口
- 与SPI、QSPI和MICROWIRE兼容
MAX5223包含两个8位、缓冲、电压输出数模转换器(DAC A和DAC B),采用小型8引脚SOT23封装。DAC输出可在地和VDD的100mV以内提供和吸收1mA电流。MAX5223采用+2.7V至+5.5V单电源供电。
该器件采用3线串行接口,工作时钟速率高达25MHz,并与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™接口标准兼容。串行输入移位寄存器长度为16位,由8位DAC输入数据以及用于DAC选择和关断控制的8位组成。DAC寄存器可以在低电平有效CS的正边沿独立加载或并行加载。
MAX5223具有超低功耗并采用小型8引脚SOT23封装,非常适用于便携式和电池供电应用。电源电流仅为100µA,在关断模式降至1µA以下。此外,基准输入在关断期间与REF引脚断开,降低了系统的总功耗。
应用
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 数码相机
- 传真
- 手持终端
- 调制解调器
- 笔记本电脑
- 寻呼机
- 掌上电脑
- PDA与数字助理
- 笔输入掌上电脑
- 便携式患者监视/药物传递
- 便携式测试仪
- 打印机
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5223EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX5223EKA+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5223EKA+ | 量产 | |
| MAX5223EKA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5223EKA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 1 | ||
| MAX5222 | 量产 | 双路、8位、电压输出、串行DAC,8引脚SOT23封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5223的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论