MAX5181
最后购买期限10位、40MHz、电流/电压输出DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 2.7V至3.3V单电源供电
- 无杂散动态范围较宽:fOUT = 2.2MHz时为70dB
- 全差分输出
- 低电流待机或完全关断模式
- 1.2V内部低噪声带隙基准电压源
- 小型24引脚QSOP和薄型QFN封装
MAX5181是一款10位、电流输出数模转换器(DAC),可在需要在低失真和低功耗工作条件下进行模拟信号重构的信号重构或任意波形生成应用中提供优异性能。MAX5184提供相同的规格,具有用于电压输出操作的片内精密电阻。MAX5181/MAX5184专为10pV-s毛刺操作而设计,可有效地减少输出端的干扰杂散信号成分。板载1.2V带隙电路提供经过适当调节的低噪声基准电压源,可在进行外部基准电压源操作时禁用。
这些器件旨在以超低的功耗提供高水平的信号完整性。它们采用2.7V至3.3V单电源供电。此外,这些DAC具有三种工作模式:正常、低功耗待机和完全关断,可通过1µA(最大)关断电流提供尽可能低的功耗。从待机模式到DAC全面运行的快速唤醒时间(0.5µs)仅在需要时才会激活DAC,有助于节省功耗。
MAX5181/MAX5184采用24引脚QSOP封装,在-40°C至+85°C扩展温度范围内符合规格。此外,MAX5184还采用带裸露焊盘(EP)的24引脚TQFN封装,在-40°C至+85°C扩展温度范围内符合规格。对于较低分辨率的8位版本,请参考MAX5187/MAX5190数据手册。
应用
- 任意波形发生器(AWG)
- 直接数字合成器(DDS)
- 成像
- 信号重建
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5181BEEG+ | QSOP | ||
| MAX5181BEEG+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX5181BEEG+ | ||
| MAX5181BEEG+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5181的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论