产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • High Speed:
    • 250MHz Small-Signal -3dB Bandwidth
    • 135MHz Full-Power -3dB Bandwidth
  • 70MHz 0.1dB Gain Flatness
  • 1250V/µs Slew Rate
  • 12ns to 0.1% Settling Time
  • 0.03°/0.06% Differential Phase/Gain Error
  • 2pF Input Capacitance
  • 3ns Channel-Switching Time
  • 120mVp-p Channel-Switching Transient
  • Three-State Output Allows Large Switch Arrays
  • Directly Drives 50Ω or 75Ω Back-Terminated Cables
MAX498
四路-三路、SPDT、RGB开关,带有250MHz视频缓冲放大器
pdp-image-unavailable
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
工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX498的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览