MAX4912

四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可无失真通过低至VCC - 5.5V的负信号
  • 内部旁路电阻抑制咔嗒声
  • 高电源抑制比有效降低电源噪声
  • 低导通电阻(0.37Ω)
  • 0.1Ω通道间匹配
  • 0.35Ω导通电阻平坦度
  • 工作在+1.8V至+5.5V单电源
  • -80dB (典型值)串扰(20kHz)
  • -90dB (典型值)关断隔离(20kHz)
  • 0.05%的总谐波失真
  • 使能控制(MAX4911)
  • 10nA漏电流
  • 150nA电源电流
  • MAX4912
    四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
    MAX4912 Functional Diagram MAX4910/MAX4911/MAX4912 Application Circuit MAX4910/MAX4912 Pin Configuration
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4912的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览