MAX4911

四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可无失真通过低至VCC - 5.5V的负信号
  • 内部旁路电阻抑制咔嗒声
  • 高电源抑制比有效降低电源噪声
  • 低导通电阻(0.37Ω)
  • 0.1Ω通道间匹配
  • 0.35Ω导通电阻平坦度
  • 工作在+1.8V至+5.5V单电源
  • -80dB (典型值)串扰(20kHz)
  • -90dB (典型值)关断隔离(20kHz)
  • 0.05%的总谐波失真
  • 使能控制(MAX4911)
  • 10nA漏电流
  • 150nA电源电流
  • MAX4910/MAX4911/MAX4912四路单刀双掷(SPDT)音频开关可处理负信号,提供咔嗒声抑制,允许低至VCC - 5.5V的信号无失真通过。这些模拟开关具有低导通电阻、低电源电流,工作在+1.8V至+5.5V单电源。

    MAX4910/MAX4911/MAX4912具备内部旁路电阻,可以在常开(NO)端和常闭(NC)端未连通时提供电容放电。MAX4910/MAX4911的所有NO和NC端都具有旁路电阻,MAX4912在所有NO端、NC1和NC3端具有旁路电阻。当在预先充有电荷的两个端点之间切换音频信号时,这些旁路电阻可以降低咔嗒声,先断后合功能进一步降低了咔嗒声。

    MAX4910/MAX4912采用两个控制位CB1和CB2控制开关,MAX4911采用一个控制位控制所有四个开关,使能输入/EN可以将开关置于高阻模式。MAX4912的两路开关不带旁路电阻,用于无需预先充电的系统。

    MAX4910/MAX4911/MAX4912采用纤小的16引脚TQFN-EP封装(3mm x 3mm),工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。

    应用

    • 蜂窝电话
    • MP3播放器
    • 笔记本电脑
    • PDA和手持设备

    MAX4911
    四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
    MAX4911 Functional Diagram MAX4910/MAX4911/MAX4912 Application Circuit MAX4911 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4911的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览