产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • USB 2.0全速(12Mbps)与USB 1.1信号切换
  • 切换大于VCC的信号
  • 7Ω导通电阻
  • 30pF导通电容
  • -3dB带宽为150MHz
  • 与1.8V逻辑兼容
  • 电源范围为+2V至+5.5V
  • 0.01µA低电源电流
  • 采用节省空间的3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
  • MAX4854
    7Ω四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号
    MAX4854:典型工作电路
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
    模拟开关与多路复用器 1
    MAX4854H 量产 四路SPST、宽带、信号线保护开关
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4854的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览