MAX4853H

3.5Ω/7Ω四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • USB 2.0全速(12Mbps)与USB 1.1信号切换
  • 切换大于VCC的信号
  • 电源范围为+2V至+5.5V
  • 3.5Ω/7Ω导通电阻
  • 30pF导通电容(7Ω开关)
  • -3dB带宽为150MHz
  • 与1.8V逻辑兼容
  • 低电源电流
    • 0.01µA (MAX4853)
    • 5µA (MAX4851)
    • 10µA (MAX4851H/MAX4853H)
  • 0.01nA低泄漏电流
  • 采用节省空间的3mm x 3mm、16引脚TQFN封装

MAX4851/MAX4851H/MAX4853/MAX4853H系列是四路单刀/单掷(SPST)开关,工作在+2V至+5.5V单电源,可以处理超过电源摆幅的信号。这些开关具有3.5Ω低导通电阻与40pF导通电容,或7Ω低导通电阻与30pF导通电容,可理想用于音频与数据信号的切换。

MAX4851/MAX4851H配置为四路SPST开关,并提供一个比较器,用于耳机检测或静音/发送功能。MAX4853/MAX4853H包含四路SPST开关,但不包含比较器。

对于超摆幅应用,这些器件提供直通或高阻选项。对于MAX4851/MAX4853,大于正电源(最大值为5.5V)的信号可不失真地通过开关;对于MAX4851H/MAX4853H,输入信号超摆幅时,开关输入变为高阻状态。

MAX4851/MAX4851H/MAX4853/MAX4853H采用节省空间的16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 音频信号切换
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • PDA及其它手持设备
  • USB开关

MAX4853H
3.5Ω/7Ω四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号
MAX4851、MAX4851H、MAX4853、MAX4853H:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4850 过期 双路SPDT模拟开关,可处理超摆幅信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4853H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览