MAX4819

过期

宽带T1/E1、双路SPDT开关/4:1复用器

在T1/E1冗余应用中用来替代继电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路SPDT和4:1复用器配置
  • ±3.3V至±5V双电源供电
  • +6V至+11V单电源供电
  • 支持热插入(与电源之间没有直流通路)
  • 较低的导通电阻,RON = 4Ω (典型值)和6Ω (最大值)
  • -3dB信号带宽大于350MHz (MAX4818)
  • 在T1/E1信号频谱范围内具有较高的抗串扰和隔离性能:1MHz时串扰衰减大于110dB (MAX4818)
  • 2mA低电流损耗(最大值)
  • -40°C至+85°C扩展级温度范围
  • 节省空间的16引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
  • 对于冗余切换,SET可同时控制所有开关(MAX4819)
MAX4819
宽带T1/E1、双路SPDT开关/4:1复用器
MAX4818/MAX4819:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览