MAX4815

过期

宽带T1/E1、SPST模拟开关

在T1/E1冗余应用中用来替代继电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四路SPST,具有NO、NC和NC/NO配置
  • ±3.3V至±5V双电源供电
  • +6V至+11V单电源供电
  • 支持热插入,与电源之间无直流通路
  • 低导通电阻,RON = 3.7Ω (典型)和6Ω (最大)
  • 高于550MHz的-3dB信号带宽
  • 在T1/E1信号频谱范围内具有出色的串扰和关断隔离指标:1MHz时串扰衰减为110dB
  • 电流损耗低至2mA (最大)
  • -40°C至+85°C扩展温度范围
  • 节省空间的16引脚5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX4815
宽带T1/E1、SPST模拟开关
MAX4815、MAX4816、MAX4817:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览