MAX4631

最后购买期限

故障保护、高电压、双路模拟开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Fault Protection
    • ±40V with Power Off
    • ±36V with ±15V Supplies (MAX4631/MAX4633)
    • ±25V with ±15V Supplies (MAX4632)
  • Rail-to-Rail Signal Handling
  • No Power-Supply Sequencing Required
  • All Switches Off with Power Off
  • Output Clamped to Appropriate Supply Voltage During Fault Condition; No Transition Glitch
  • 85Ω (max) Signal Paths with ±15V Supplies
  • ±4.5V to ±18V Dual Supplies
  • +9V to +36V Single Supply
  • Low Power Consumption: <6mW
  • Pin Compatible with Industry-Standard DG401/DG403/DG405
  • TTL- and CMOS-Logic Compatible Inputs with Single +9V to +15V, or ±15V Supplies
MAX4631
故障保护、高电压、双路模拟开关
MAX4631、MAX4632、MAX4633:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览