MAX463

过期

两通道、三/四路、RGB视频开关及缓冲器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 100MHz Unity-Gain Bandwidth
  • 90MHz Bandwidth with 2V/V Gain
  • 0.01%/0.03° Differential Gain/Phase Error
  • Drives 50Ω and 75Ω Back-Terminated Cable Directly
  • Wide Output Swing:
    • ±2V into 75Ω
    • ±2.5V into 150Ω
  • 300V/µs Slew Rate (2V/V gain)
  • 20ns Channel Switching Time
  • Logic Disable Mode:
    • High-Z Outputs
    • Reduced Power Consumption
  • Outputs May Be Paralleled for Larger Networks
  • 5pF Input Capacitance (channel on or off)
MAX463
两通道、三/四路、RGB视频开关及缓冲器
MAX463、MAX464、MAX465、MAX466、MAX467、MAX468、MAX469、MAX470:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX463的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览