MAX4609
预发布2.5Ω、双路、SPST、CMOS模拟开关
Viewing:
概述
- Low On-Resistance (2.5Ω max)
- Guaranteed RON Match Between Channels (0.5Ω max)
- Guaranteed RON Flatness over Specified Signal Range (0.5Ω max)
- Rail-to-Rail Signal Handling
- Guaranteed ESD Protection > 2kV per Method 3015.7
- Single-Supply Operation: +4.5V to +36V
- Dual-Supply Operation: ±4.5V to ±20V
- TTL/CMOS-Compatible Control Inputs
应用
- 音频信号切换
- 航空电子
- 通信系统
- PBX/PABX系统
- 簧片继电器替代品
- 测试设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4609的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论