MAX4591

过期

高速、单电源、四路、SPST模拟开关

低电压复用器(8-1和双4-1)与开关(三路和四路SPDT),采用QFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low 16Ωs On-Resistance
  • Fast Switching Times: tON = 50ns, tOFF = 30ns
  • Guaranteed 1Ω max On-Resistance Match Between Channels
  • Guaranteed 1.75Ω max On-Resistance Flatness over Signal Range
  • Guaranteed 5pC max Charge Injection
  • Improved Leakage over Temperature: 5nA max at +85°C
  • ESD >2000V per method 3015.7
  • +12V or +15V Single-Supply Operation
  • Pin Compatible with DG611/DG612/DG613, DG211/DG212/DG213
MAX4591
高速、单电源、四路、SPST模拟开关
MAX4591、MAX4592、MAX4593:引脚配置/功能框图/真值表
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
模拟开关与多路复用器 9
MAX4051 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4052 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4053 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4581 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4582 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4583 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4617 量产 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4618 量产 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4619 量产 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览