产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • 4-to-1 Channel Multiplexer
  • 65Ω (max) RON with +5V Supply
  • Audio Performance
    • -83dB Off-Isolation at 20kHz
    • -84dB Crosstalk at 20kHz
  • Video Performance
    • -48dB Off-Isolation at 10MHz
    • -60dB Crosstalk at 10MHz
  • Serial Interface
    • 2-Wire, I²C Compatible (MAX4586)
    • 3-Wire, SPI/QSPI/MICROWIRE Compatible (MAX4587)
MAX4587
串行控制、4通道音频/视频多路复用器
MAX4586、MAX4587:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4587的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览