MAX44004

过期

MAX44004数字环境光传感器

加速产品上市进程,提高设计灵活性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗
    • 5µA电源电流
    • 中断引脚控制高效通信
  • 高灵敏度
    • 0.03 Lux灵敏度
  • 设计简便
    • 1.7V至3.6V供电
    • 器件特性保持高度一致
  • 可靠检测光信号
    • 优异的50Hz/60Hz噪声抑制
    • 可调节可见光及红外传感器增益
  • 小尺寸、2mm x 2mm x 0.6mm OTDFN封装
  • -40°C至+105°C温度范围
MAX44004
MAX44004数字环境光传感器
MAX44004: Typical Application Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览