产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Excellent Video Specifications:
    • 0.1dB Gain Flatness to 130MHz
    • 0.01%/0.01° Differential Gain/Phase Error
  • High Speed:
    • 350MHz -3dB Bandwidth (MAX4158/4159)
    • 250MHz -3dB Bandwidth (MAX4258/4259)
    • 700V/µs Slew Rate (MAX4158/4159)
    • 1000V/µs Slew Rate (MAX4258/4259)
    • 20ns Settling Time to 0.1%
  • Fast Switching:
    • 20ns Channel-Switching Time
    • <70mV Switching Transient
  • Low Power: 100mW
  • Directly Drive 75Ω or 50Ω Cables
  • High Output Current Drive: >70mA
  • Address Latch and High-Z Output Disable
MAX4159
350MHz/250MHz、2通道视频多路复用器-放大器
MAX4158、MAX4159、MAX4258、MAX4259:引脚配置/功能框图/真值表
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4159的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览