MAX3878

2.5Gbps、+3.3V时钟与数据再定时IC,带有垂直调节阈值

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Exceeds ANSI, ITU, and Bellcore SONET/SDH Specifications
  • Adjustable Input Threshold (±180mV)
  • 10mVp-p to 1.2Vp-p Differential Input Range
  • 540mW Power Dissipation (at +3.3V)
  • Fully Integrated Clock Recovery and Data Retiming
  • Optional Holdover Capability (Using External Reference Clock)
  • 0.003UIRMS Clock Jitter Generation
  • Tolerates >2000 Consecutive Identical Digits
  • Additional 2.488Gbps Input for Diagnostic Loopback Testing
  • Differential PECL or CML Data and Clock Outputs
  • Loss-of-Signal Indicator
  • Loss-of-Lock Indicator
MAX3878
2.5Gbps、+3.3V时钟与数据再定时IC,带有垂直调节阈值
MAX3877、MAX3878:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览