MAX3832

+3.3V、2.5Gbps、SDH/SONET、4通道互连复用/解复用IC,带有时钟发生器

在SDH/SONET内部以2.5Gbps速率传输数据

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V Single Supply
  • 1.45W Power Dissipation
  • 4-Channel Mux/Demux with Fully Integrated 2.488GHz Clock Generator
  • Frame Detection Maintains Channel Assignment
  • ±7.5ns Elastic Store Range
  • 2.5ps RMS Serial-Data Output Random Jitter
  • 8ps Serial Data Output Deterministic Jitter
  • 622Mbps LVDS Parallel Input/Output
  • 2.488Gbps Serial CML Input/Output
  • On-Chip Pattern Generator Provides High-Speed BIST
  • System Test Flexibility: System Loopback, Line Loopback
  • Loss-of-Frame Indicator
MAX3832
+3.3V、2.5Gbps、SDH/SONET、4通道互连复用/解复用IC,带有时钟发生器
MAX3831、MAX3832:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3832的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览