Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX3640

过期

3.3V、622Mbps LVDS、双路4:2交叉点开关

622Mbps保护开关,提供零抖动累计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single +3.3V Supply
  • 257mW Power Consumption (four output channels enabled)
  • 2.8psRMS Output Random Jitter
  • 42ps Output Deterministic Jitter
  • Power-Down Feature for Deselected Outputs
  • 110ps Channel-to-Channel Skew
  • 240ps Output Edge Speed
  • LVDS Inputs/Outputs
  • LVDS Output 3-State Enable
MAX3640
3.3V、622Mbps LVDS、双路4:2交叉点开关
MAX3640:典型工作电路
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
模拟开关与多路复用器 1
MAX3831 过期 +3.3V、2.5Gbps、SDH/SONET、4通道互连复用/解复用IC,带有时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览