MAX3408

75Ω/100Ω/120Ω、可切换端接网络

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采用5引脚SOT封装
  • 扩展温度范围内±2.5%电阻精确度
  • -3.6V至+3.6V输入电压范围
  • 50µA电源电流(最大)
  • 单电源工作,允许双极输入范围
  • 端接可变换
    • 75Ω或100Ω (MAX3406)
    • 75Ω或120Ω (MAX3407)
    • 100Ω或120Ω (MAX3408)

MAX3406/MAX3407/MAX3408为多用途线路端接网络,专为改变线路的端接值而设计;根据数控线的状态,允许连接到同轴电缆或是双绞线。这些器件的终端电阻可在75Ω、100Ω和120Ω间转换。MAX3406终端电阻可在75Ω和100Ω间转换;MAX3407终端电阻可在75Ω和120Ω间转换;MAX3408终端电阻可在100Ω和120Ω间转换。工作温度范围为-40°C至+85°C,信号电平为±3.6V时,终端电阻值误差保证在±2.5%内。

MAX3406/MAX3407/MAX3408消耗电源电流仅为50µA,完全按规定运行在+4.5V至+5.5V电源范围内。这些器件采用微型5引脚SOT23封装。所有规范均保证在扩展的-40°C至+85°C温度范围内。

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器

MAX3408
75Ω/100Ω/120Ω、可切换端接网络
MAX3406、MAX3407、MAX3408:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3408的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览