产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用5引脚SOT封装
  • 扩展温度范围内±2.5%电阻精确度
  • -3.6V至+3.6V输入电压范围
  • 50µA电源电流(最大)
  • 单电源工作,允许双极输入范围
  • 端接可变换
    • 75Ω或100Ω (MAX3406)
    • 75Ω或120Ω (MAX3407)
    • 100Ω或120Ω (MAX3408)
MAX3407
75Ω/100Ω/120Ω、可切换端接网络
MAX3406、MAX3407、MAX3408:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3407的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览