MAX32674C
不推荐用于新设计超低功耗生物识别算法/传感器中枢
低功耗传感器中枢系列与多个ADI生物识别传感器无缝通信
- 产品模型
- 2
概述
- ADI提供的软件可加快上市时间:
- 嵌入式算法
- 示例主机微控制器源代码
- 通过传感器中枢处理复杂的传感器管理和同步
- 减少主机交互
- 基于手腕的算法用于测量:
- 脉搏心率
- 脉搏血氧饱和度(SpO2)
- 心率变异性
- 皮肤接触检测
- 活动追踪
- 自动曝光控制(AEC)在自动增益控制(AGC)的基础上提供多维度的改进,优化了:
- 模拟前端LED电流
- 采样速率
- 脉冲宽度
- 积分时间
- 功耗和性能
- 原始数据和处理后的数据均可用
- 软件/算法可升级
- FIFO有效减少了主机交互
- 引导加载程序有助于进行经过身份验证的安全软件升级
MAX32674C是一款算法/传感器中枢,提供嵌入式软件和先进的算法,适用于健身和医疗可穿戴设备市场,可直接与ADI的光学传感器进行接口。配置为算法中枢时,MAX32674C可处理原始数据并输出生物特征测量值。配置为传感器中枢时,MAX32674C可无缝实现客户所需的传感器功能,包括与ADI光学传感器解决方案的驱动器通信,以及向外界提供原始或计算数据。MAX32674C在闲置时会进入睡眠模式,从而优化系统功耗。
ADI提供由数据科学家和机器学习专家为完整解决方案开发的软件算法——获取原始ADC数据并将其转化为实用数据,例如心率和SpO2。该器件在交付时未编程。主机微控制器通过I2C从机接口与内部引导加载程序连接,以进行初始编程或现场升级。
MAX32674C支持MAX86176,用于基于手腕的算法中枢和传感器中枢应用。传感器中枢使用主机模式SPI接口与传感器通信。
MAX32674C中的可穿戴算法在用作传感器中枢时支持直接连接加速度计。它还支持通过主机微控制器间接连接加速度计。该架构可对捕获样本中的运动伪影提供可靠检测和补偿。
该器件采用微型封装:2.50mm x 1.75mm、0.4mm间距、24引脚WLP。
应用
- 佩戴式健身设备
- 可听戴设备
- 可穿戴医疗设备
- 便携式医疗设备
- 移动设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX32674CGWG+ | WLCSP | ||
| MAX32674CGWG+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 31, 2022 - 2235 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
| MAX32674CGWG+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32674C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论