MAX32565

最后购买期限

安全Arm Cortex-M4,集成带有非接触型接口和蓝牙无线电、基于FPU的微控制器(MCU)

集成非接触型接口、BTLE 4.2和XiP QuadSPI的安全Cortex-M4F微控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

    • 高效微控制器优化电池续航时间
      • 外部24MHz晶体支持96MHz系统时钟
      • 支持高达128MB外部闪存的高速片内执行SPI (SPIX)接口
      • 128kB系统SRAM
      • 电池备份可扩展范围:0/32/64/96/128kB
      • 加密可扩展范围:0/32/64/96/128kB
      • 一次性可编程(OTP)存储器中含有多个32位字
      • 内置LDO的3.0V/3.3V单电源操作
    • 多模、多标准射频无线电
      • 符合ISO 14443 A/B类和EMV标准的非接触型接口,内置收发器
      • 蓝牙低功耗(4.2) BLE无线电
    • 安全功能有助于实现系统级保护
      • 基于公钥的安全引导加载程序
      • 针对外部代码存储器的实时AES解密和身份验证
      • AES、DES、3DES和SHA硬件加速器
      • 支持RSA、DSA和ECC的模运算硬件加速器(MAA)
      • 10路安全键盘控制器
      • 硬件真随机数发生器
      • 多达六对具有独立随机动态模式的外部动态防窃传感器
      • 快速擦除电池供电AES密钥
      • 环境和微探针防窃传感器
      • 电池供电实时时钟
    • 可选外设混频提供平台可扩展性
      • 两个支持ISO 7816的UART接口
      • 三个UART接口
      • 两个SPI/I2S端口
      • 一个I2C控制器
      • USB 2.0全速器件,内置收发器
      • 四个32位定时器,带PWM功能
      • 提供看门狗定时器和一个唤醒定时器
      • 四路输入、9位SAR ADC,工作速率为4MS/s
      • 多达74个通用I/O引脚
MAX32565
安全Arm Cortex-M4,集成带有非接触型接口和蓝牙无线电、基于FPU的微控制器(MCU)
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 1
MAX32566 过期 低功耗ARM Cortex-M4 FPU SOC,带非接触式收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX32565-KIT

MAX32565评估套件

特性和优点

  • 包含嵌入式近场天线的独立可插拔板
    • MAX32565 ISO 14443 A/B型和EMV兼容非接触式读卡器的接口
    • 板载天线调谐和匹配电路
  • 搭载嵌入式PCB天线的蓝牙®4.2收发器
  • 带SPI接口的320 x 240彩色TFT电阻式触摸屏
  • 集成四通道、9位4MS/s SAR ADC
  • 双智能卡读卡器,一个完整,一个SIM/SAM
  • USB 2.0 Micro B接口
  • 双USB 2.0 Micro B转串行UART
  • 4 x 4安全键盘
  • 128MB XIP串行闪存
  • 通过0.1英寸接头访问所有GPIO和模拟I/O
  • 接头上提供自毁输入,用于连接到外部触发电路
  • Arm JTAG接头

产品详情

MAX32565评估套件提供了一个评估 DeepCover® 安全微控制器(MAX32565)功能的平台。它集成了一个 Arm® Cortex®-M4 内核,提供嵌入式安全解决方案,将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,并提供尽可能安全的密钥存储。

应用

  • 非接触式支付
  • 电子商务
  • 金融终端
  • 健身可穿戴设备
  • IoT
  • 密码键盘
  • 安全门禁控制
  • 安全支付

MAX32565-KIT
MAX32565评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32565的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览